(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios CK, accesorios de tubería de hierro fundido maleable tipo atornillable, codo cruzado

Accesorios CK, accesorios de tubería de hierro fundido maleable tipo atornillable, codo cruzado
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Codo de 3 direcciones
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el codo transversal para tubería de hierro fundido galvanizado - roscado (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SOL-15-W
SOL-20-W
SOL-25-W
SOL-32-W
SOL-40-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo multidireccional Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado1
Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico