(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexiones Ck Conexiones de tubería de hierro fundido transportables roscadas Codo macho 45 ° hembra (codo callejero 45 °)

Conexiones Ck Conexiones de tubería de hierro fundido transportables roscadas Codo macho 45 ° hembra (codo callejero 45 °)
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Codo de calle
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el codo de 45 grados para tubería de hierro fundido galvanizado - roscado (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
45SL-20-W
45SL-25-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo de la calle Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Galvanizado1 Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico