(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pre-Seal e White Fitting Tee

Pre-Seal e White Fitting Tee
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la conexión de tubería en T: hembra, hierro fundido con revestimiento de zinc (metales CK), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-BT-20-W

Número de Parte
P-BT-20-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Qi
Rosca de conexión tipo M1 Rc Hilo Nominal M1 3/4B(20A) Tratamiento de superficies Galvanizado1
Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-BT-20-W de la serie Pre-Seal e White Fitting Tee.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico