(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316 Brida ciega 5K

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316 Brida ciega 5K
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Cierre (BL)
· Tipo de asiento de junta de brida: Asiento de toda la superficie (FF)
· Material: Acero inoxidable (SUS F316)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3165KBLFF-10

Número de Parte
3165KBLFF-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Cierre (BL)
Tipo de asiento de junta de brida Asiento de superficie completa (FF) Material Acero inoxidable (SUS F316) Diámetro nominal 3/8B(10A)
Presión nominal 5K Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3165KBLFF-10 de la serie Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316 Brida ciega 5K.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico