(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316 Brida ciega 10K

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316 Brida ciega 10K
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Cierre (BL)
· Tipo de asiento de junta de brida: Asiento de toda la superficie (FF)
· Material: Acero inoxidable (SUS F316)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
31610KBLFF-10
31610KBLFF-15
31610KBLFF-20
31610KBLFF-25
31610KBLFF-32
31610KBLFF-40
31610KBLFF-50
31610KBLFF-65
31610KBLFF-80
31610KBLFF-100
31610KBLFF-125
31610KBLFF-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Cierre (BL)
Tipo de asiento de junta de brida Asiento de superficie completa (FF) Material Acero inoxidable (SUS F316) Presión nominal 10K
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico