(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de tubo de acero inoxidable SUS F304 Brida ciega 20K con asiento

Brida de tubo de acero inoxidable SUS F304 Brida ciega 20K con asiento
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Cierre (BL)
· Tipo de asiento de junta de brida: Lavadora de superficies planas (RF)
· Material: Acero inoxidable 304 (SUS F304)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30420KBLRF-10
30420KBLRF-15
30420KBLRF-20
30420KBLRF-25
30420KBLRF-32
30420KBLRF-40
30420KBLRF-50
30420KBLRF-65
30420KBLRF-80
30420KBLRF-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Cierre (BL)
Tipo de asiento de junta de brida Arandela de superficie plana (RF) Material Acero inoxidable 304 (SUS F304) Presión nominal 20K
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico