(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Inserción de brida de soldadura 20K con asiento

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Inserción de brida de soldadura 20K con asiento
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Brida del cubo (SOH)
· Tipo de asiento de junta de brida: Lavadora de superficies planas (RF)
· Material: Acero inoxidable 304 (SUS F304)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30420KPLRF-10
30420KPLRF-15
30420KPLRF-20
30420KPLRF-25
30420KPLRF-32
30420KPLRF-40
30420KPLRF-50
30420KPLRF-65
30420KPLRF-80
30420KPLRF-100
30420KPLRF-125
30420KPLRF-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Brida de cubo (SOH)
Tipo de asiento de junta de brida Arandela de superficie plana (RF) Material Acero inoxidable 304 (SUS F304) Presión nominal 20K
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico