(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Brida ciega 10K

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Brida ciega 10K
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una variedad de accesorios y piezas de tubería estándar JIS. Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 brida ciega 10K producida por INOC Corporation, una compañía con un historial probado en Japón. Cara plana y brida de tipo cerrado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30410KBLFF-10
30410KBLFF-15
30410KBLFF-20
30410KBLFF-25
30410KBLFF-32
30410KBLFF-40
30410KBLFF-50
30410KBLFF-65
30410KBLFF-80
30410KBLFF-90
30410KBLFF-100
30410KBLFF-125
30410KBLFF-150
30410KBLFF-200
30410KBLFF-250
30410KBLFF-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3 1/2(90A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8B(200A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10B(250A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12B(300A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Cierre (BL)
Tipo de asiento de junta de brida Asiento de superficie completa (FF) Material Acero inoxidable 304 (SUS F304) Presión nominal 10K
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico