(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Brida roscada 10K

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Brida roscada 10K
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Material: Acero inoxidable 304 (SUS F304)
· Presión nominal: 10K

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30410KSTF-15
30410KSTF-20
30410KSTF-25
30410KSTF-32
30410KSTF-40
30410KSTF-50
30410KSTF-65
30410KSTF-80
30410KSTF-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Material Acero inoxidable 304 (SUS F304)
Presión nominal 10K Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico