(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Brida deslizante 150

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Brida deslizante 150
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Clase de presión nominal: Clase 150
· Estándar de brida: Brida estándar JPI/ANSI
· Tipo de brida: Deslizarse en la brida
· Material: Acero inoxidable 304 (SUS F304)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304150LBSORF-15
304150LBSORF-50
304150LBSORF-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JPI-7S-15 Tipo de brida Deslizarse en la brida
Material Acero inoxidable 304 (SUS F304) Presión nominal (clase) Clase 150 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico