(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Inserción de brida de soldadura 5K

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Inserción de brida de soldadura 5K
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Bridas de placa (SOP)
· Tipo de asiento de junta de brida: Asiento de toda la superficie (FF)
· Material: Acero inoxidable 304 (SUS F304)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3045KPLFF-10
3045KPLFF-15
3045KPLFF-20
3045KPLFF-25
3045KPLFF-32
3045KPLFF-40
3045KPLFF-50
3045KPLFF-65
3045KPLFF-80
3045KPLFF-90
3045KPLFF-100
3045KPLFF-125
3045KPLFF-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3 1/2(90A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Bridas de placa (SOP)
Tipo de asiento de junta de brida Asiento de superficie completa (FF) Material Acero inoxidable 304 (SUS F304) Presión nominal 5K
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico