(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura de montaje en tubo Tees reductores SUS304 20S

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura de montaje en tubo Tees reductores SUS304 20S
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH20S
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Camisetas
· Material: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304RTS20-20X15
304RTS20-25X15
304RTS20-25X20
304RTS20-32X15
304RTS20-32X20
304RTS20-32X25
304RTS20-40X15
304RTS20-40X20
304RTS20-40X25
304RTS20-40X32
304RTS20-50X20
304RTS20-50X25
304RTS20-50X32
304RTS20-50X40
304RTS20-65X25
304RTS20-65X32
304RTS20-65X40
304RTS20-65X50
304RTS20-80X32
304RTS20-80X40
304RTS20-80X50
304RTS20-80X65
304RTS20-100X40
304RTS20-100X50
304RTS20-100X65
304RTS20-100X80
304RTS20-125X65
304RTS20-125X80
304RTS20-125X100
304RTS20-150X80
304RTS20-150X100
304RTS20-150X125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Diámetro nominal (2do montaje)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)5B(125A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Tee Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH20S Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico