(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura de montaje en tubo Tees reductores SUS304 10S

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura de montaje en tubo Tees reductores SUS304 10S
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH10S
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Camisetas
· Material: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304RTS10-20X15
304RTS10-25X15
304RTS10-25X20
304RTS10-32X15
304RTS10-32X20
304RTS10-32X25
304RTS10-40X15
304RTS10-40X20
304RTS10-40X25
304RTS10-40X32
304RTS10-50X20
304RTS10-50X25
304RTS10-50X32
304RTS10-50X40
304RTS10-65X25
304RTS10-65X32
304RTS10-65X40
304RTS10-65X50
304RTS10-80X32
304RTS10-80X40
304RTS10-80X50
304RTS10-80X65
304RTS10-100X40
304RTS10-100X50
304RTS10-100X65
304RTS10-100X80
304RTS10-125X65
304RTS10-125X80
304RTS10-125X100
304RTS10-150X80
304RTS10-150X100
304RTS10-150X125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Diámetro nominal (2do montaje)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)5B(125A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Tee Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH10S Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico