(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acero inoxidable, pero tipo de montaje de tubo de soldadura 90 ° Codo (Corto) SUS304 20S

Acero inoxidable, pero tipo de montaje de tubo de soldadura 90 ° Codo (Corto) SUS304 20S
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH20S
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Codos
· Material: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304ESS20-25
304ESS20-32
304ESS20-40
304ESS20-50
304ESS20-65
304ESS20-80
304ESS20-100
304ESS20-125
304ESS20-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Codo Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH20S Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico