(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acero inoxidable, pero tipo de montaje de tubo de soldadura Codo de 45 ° (largo) SUS304 10S

Acero inoxidable, pero tipo de montaje de tubo de soldadura Codo de 45 ° (largo) SUS304 10S
  • Descuento por volumen

· Espesor nominal: SCH10S
· Forma adecuada: Codos
· Material: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30445ELS10-15
30445ELS10-20
30445ELS10-25
30445ELS10-32
30445ELS10-40
30445ELS10-50
30445ELS10-65
30445ELS10-80
30445ELS10-90
30445ELS10-100
30445ELS10-125
30445ELS10-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3 1/2B(90A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de ajuste Codo Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor nominal SCH10S

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico