(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

King Flex 20

King Flex 20
  • Descuento por volumen

· Fluido compatible: Agua
· Material de la pieza en contacto con líquidos: EPDM (SK10)
· Tipo de ajuste: junta de goma
· Material de la pieza de conexión: ③Acero inoxidable 304
· Presión máxima de trabajo (mpa): 2.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KINGFLX20-40
KINGFLX20-50
KINGFLX20-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua Tipos de partes de conexión Brida JIS 20K
Material de partes de contacto líquido EPDM(SK10) Material de piezas de conexión Acero al carbón 1018 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico