(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TOUGHLEX

TOUGHLEX
  • Descuento por volumen

· Fluido compatible: Agua
· Material de la pieza en contacto con líquidos: EPDM (SK10)
· Tipo de ajuste: junta de goma
· Material de la pieza de conexión: ③Acero inoxidable 304
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TOUGHLEX-100

Número de Parte
TOUGHLEX-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua Tipos de partes de conexión Brida JIS 10K
Material de partes de contacto líquido EPDM(SK10) Material de piezas de conexión Acero al carbón 1018 Diámetro nominal 4B(100A)
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TOUGHLEX-100 de la serie TOUGHLEX.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico