(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptor MT-Touch de alta precisión, P11

Interruptor MT-Touch de alta precisión, P11
  • Descuento por volumen


Un interruptor de contacto IP67 sin amplificador, con repetibilidad de 0,5 µm y resistente a entornos adversos.

[Características]
- Dado que no existe un mecanismo para el ajuste fino de la configuración de montaje y señal, utilice lo siguiente.
- El origen del detector que se mueve o desplaza.
- Ideal para ajustadores de herramientas para máquinas NC. (También se utiliza para corregir el desplazamiento térmico de las máquinas).
- Paralelismo de contactos 0,01 mm.
- La estructura de protección IP67 soporta ambientes adversos donde se dispersa agua, refrigerante y virutas.
- Una forma plana que no ocupa espacio y es ideal para detectar desgaste en herramientas de corte de máquinas herramienta CNC.

[Solicitud]
- Para encontrar el origen del filo de las máquinas herramienta.
- Para detección de desgaste de herramientas en pequeñas máquinas de grabado.
- Para corrección de desplazamiento térmico de robots de escritorio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P11DDB-DLD
P11DDB-DU
P11DDB-DULD
P11DMB-DLD
P11DMB-DU
P11DMB-DULD
P11EDB-DU
P11EDB-DULD
P11EMB-DU
P11EMB-DULD
P11GDB-DULD
P11GMB-DU
P11GMB-DULD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarrera
(mm)
LED Dimensión del orificio de montaje Detalles de la especificación
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103Cambiar cuerpo principalφ4.6Protección de botas no incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Ningunoφ4.6Protección de botas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Cambiar cuerpo principalφ4.6Protección de botas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Cambiar cuerpo principalM4Protección de botas no incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103NingunoM4Protección de botas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Cambiar cuerpo principalM4Protección de botas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Ningunoφ4.6Protección de botas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Cambiar cuerpo principalφ4.6Protección de botas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105NingunoM4Protección de botas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Cambiar cuerpo principalM4Protección de botas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102Cambiar cuerpo principalφ4.6Protección de botas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102NingunoM4Protección de botas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102Cambiar cuerpo principalM4Protección de botas incluida

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte Forma del cuerpo principal Tipo plano Forma de la punta Contacto plano
Ambiente Tipo impermeable Material del cuerpo Aluminio Material de contacto Carburo
Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NC Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Punto de operación(mm) 0
Repetibilidad 0,0005 mm Fuerza de contacto(N) 1.5 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 300
Diámetro de la punta φ5 Estructura de protección IP67

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico