(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor táctil CS para deflexión CSH

Interruptor táctil CS para deflexión CSH
  • Descuento por volumen


[Características]
- Repetibilidad de 5 µm.
- Un tipo mecánico de precisión que no causa interferencias mutuas, lo que permite una detección estable en pasos estrechos que no se podría lograr con sensores de proximidad.
- Dado que se utiliza un casquillo lineal para el rodamiento, es ideal para deslizamiento, declinación y desplazamiento.

[Solicitud]
- Para posicionamiento en una línea de producción.
- Para iniciar el punto de partida de la máquina.
- Para comprobar la apertura y cierre de pastillas de freno.
- Para detectar la presencia o ausencia de una obra transportada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSH121A-A
CSH121A-AL
CSH121B-A
CSH121B-AL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de punto de contacto LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NONinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NOProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NCNinguno
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de contacto NCProvisto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Gran angular de contacto Forma del cuerpo principal Tipo de perno Forma de la punta Tipo de contacto del hemisferio
Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Endurecimiento de acero inoxidable 45 a 50
Carrera(mm) 2.8 Nominal de hilo (M) M12×1.0 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0.005 mm Fuerza de contacto(N) 1.5
Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Diámetro de la punta φ10 Estructura de protección IP65
Detalles de la especificación Golpe rechazado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico