(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor CS-Touch CS/CSJ/CSS/CSK/CSP

Interruptor CS-Touch CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
  • Descuento por volumen


[Características]
- Diseño delgado que se puede utilizar uno al lado del otro, abundantes variaciones.
- M5 ~ / carrera larga / resistente al agua.
- Alto rendimiento.
- Repetibilidad de 5 µm.
- Un tipo mecánico de precisión que no causa interferencias mutuas, lo que permite una detección estable en pasos estrechos que no se podría lograr con sensores de proximidad.
- El lápiz óptico se puede personalizar según el detector.
- No se necesitan perros ni actuadores de mediación para los "sensores de proximidad" y "microinterruptores" convencionales.

[Solicitud]
- Para posicionar líneas de producción, mesas, chapas soldadas por puntos, etc.
- Para comprobar la apertura y cierre de pastillas de freno y detectar la presencia o ausencia de trabajos de transporte.
- Para iniciar el punto de partida de la máquina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS065A
CS065A-L
CS065A-LR
CS065A-R
CS067A
CS067A-A
CS067A-AL
CS067A-B
CS067A-BL
CS067A-DP
CS067A-DPL
CS067A-G
CS067A-L
CS067A-LG
CS067A-LR
CS067A-R
CS067B-L
CS067B-LR
CS067B-R
CS087A
CS087A-L
CS087A-LR
CS087A-R
CSJ055A-LR
CSJ055A-R
CSJS50A
CSJS50A-L
CSJS50A-LR
CSJS50A-R
CSK087A-L
CSK087A-LR
CSK087A-R
CSK087B
CSK087B-L
CSK087B-LR
CSK087B-R
CSP087A-A
CSP087A-AL
CSP087B-A
CSP087B-AL
CSS60A-L
CSS60A-LR
CSS60A-R
CSS60B
CSS60B-L
CSS60B-LR
CSS60B-R
CSS80A
CSS80A-L
CSS80A-LR
CSS80A-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del cuerpo principal Forma de la punta Ambiente Material de contacto Carrera
(mm)
Tipo de punto de contacto Diámetro exterior cilíndrico
(mm)
Nominal de hilo (M) Fuerza de contacto
(N)
Diámetro de la punta Estructura de protección LED Dirección del cable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M6×0.51[~φ2] φ2IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M6×0.51[~φ2] φ2IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M6×0.51[~φ2] φ2IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M6×0.51[~φ2] φ2IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ2] φ2IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo plano] Contacto planoEstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ2] φ2IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de perno[Tipo plano] Contacto planoEstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ2] φ2IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo plano] Contacto planoEstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ4] φ4IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo plano] Contacto planoEstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ4] φ4IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándarPoliacetal2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ4] φ4IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándarPoliacetal2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ4] φ4IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.750.5[~φ2] φ2IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ2] φ2IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.750.5[~φ2] φ2IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ2] φ2IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ2] φ2IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NC-M6×0.751[~φ2] φ2IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NC-M6×0.751[~φ2] φ2IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NC-M6×0.751[~φ2] φ2IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502Tipo de contacto NO-M5×0.51[~φ2] φ2IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502Tipo de contacto NO-M5×0.51[~φ2] φ2IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO5-1[~φ2] φ2IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO5-1[~φ2] φ2IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502Tipo de contacto NO5-1[~φ2] φ2IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502Tipo de contacto NO5-1[~φ2] φ2IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)5Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC505Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC505Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC505Tipo de contacto NC-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC505Tipo de contacto NC-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC505Tipo de contacto NC-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC505Tipo de contacto NC-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto RTipo impermeable[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ2] Sφ2IP67NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto RTipo impermeable[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ2] Sφ2IP67ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto RTipo impermeable[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NC-M8×0.751[~φ2] Sφ2IP67NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto RTipo impermeable[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NC-M8×0.751[~φ2] Sφ2IP67ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO6-1[~φ2] φ2IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO6-1[~φ2] φ2IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO6-1[~φ2] φ2IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NC6-1[~φ2] φ2IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NC6-1[~φ2] φ2IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NC6-1[~φ2] φ2IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NC6-1[~φ2] φ2IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO8-1[~φ4] φ3.5IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO8-1[~φ4] φ3.5IP65ProvistoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO8-1[~φ4] φ3.5IP65ProvistoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO8-1[~φ4] φ3.5IP65NingunoPerpendicularidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0.005 mm Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000
Detalles de la especificación Para golpe lineal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico