(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jefe atornillado

Jefe atornillado
  • Descuento por volumen

· Escribe: Soldadura por enchufe y tipo tornillo
· Fluido compatible: No especificado por el fabricante
· Forma adecuada: Cubo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SBH08
304-SBH10
304-SBH15
304-SBH20
304-SBH25
S25C-45BHS20-L100
S25C-45BHS25-L100
S25C-GALV-S45BH15-L100
S25C-GALV-S45BH20-L100
S25C-GALV-S45BH25-L100
S25C-GALV-SBH10
S25C-GALV-SBH15
S25C-GALV-SBH20
S25C-GALV-SBH25
S25C-GALV-SBH32
S25C-GALV-SBH40
S25C-GALV-SBH65
S25C-GALV-SBH80
SBH-8A
SBH-10A
SBH-15A
SBH-20A
SBH-25A
SBH-32A
SBH-40A
SBH-50A
SBH-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Diámetro nominal Especificaciones Color Nominal de hilo Dimensión B Dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)CuboNinguno1/42226
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)CuboNinguno3/82528
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)CuboNinguno1/23232
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)CuboNinguno3/43837
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)CuboNinguno14542
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10253/4B(20A)Corte jefeNinguno3/43838
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251B(25A)Corte jefeNinguno14645
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)Corte jefeBlanco1/23232
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10253/4B(20A)Corte jefeBlanco3/43838
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251B(25A)Corte jefeBlanco14645
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10253/8B(10A)CuboBlanco3/82828
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)CuboBlanco1/23232
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10253/4B(20A)CuboBlanco3/43838
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251B(25A)CuboBlanco14645
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251 1/4B(32A)CuboBlanco1 1/45850
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251 1/2B(40A)CuboBlanco1 1/26355
1 Pieza(s)

15 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10252 1/2B(65A)CuboBlanco2 1/29670
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10253B(80A)CuboBlanco310875
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251/4B(8A)CuboNinguno1/42225
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10253/8B(10A)CuboNinguno3/82828
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)CuboNinguno1/23232
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10253/4B(20A)CuboNinguno3/43838
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251B(25A)CuboNinguno14645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251 1/4B(32A)CuboNinguno1 1/45850
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251 1/2B(40A)CuboNinguno1 1/26355
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10252B(50A)CuboNinguno27660
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10252 1/2B(65A)CuboNinguno2 1/29670

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soldadura de enchufe y tipo de tornillo Forma de ajuste Cubo Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico