(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubo de acero inoxidable - Conexión por tornillo -

Accesorios de tubo de acero inoxidable - Conexión por tornillo -
  • Descuento por volumen

Los productos de marca proporcionados por MISUMI-VONA se ofrecen en función de las necesidades de los clientes y se seleccionan cuidadosamente de los productos de los fabricantes asiáticos. Seleccione un elemento de acuerdo con sus diversos escenarios de uso. Un fabricante taiwanés de piezas de tuberías / productos de equipos hidráulicos fundada en 1980. ISO: certificado por 9001 en 2006. Alcanza los niveles de calidad estándar mundial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC08M06T
MC10I03T
MC10M06T
MC10M10T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD D
(φ)
Tema Nominal Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 mm1/4BMetro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8 pulgadas1/8BPulgada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 mm1/4BMetro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 mm3/8BMetro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.58 Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Unión recta
Tipo de rosca de conexión PT Tratamiento de superficies Ninguno Tipos Adaptador macho recto atornillado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico