(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de manguera Kantouch THJ

Accesorios de manguera Kantouch THJ
  • Descuento por volumen

Material SUS304, BsBM
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios para mangueras Kantouch THJ, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THJ8-1/4-S-C
THJ8-3/8-S-C
THJ9-3/8-B-N
THJ9-3/8-S-N
THJ12-1/2-B-N
THJ12-1/2-S-N
THJ12-3/8-S-N
THJ15-1/2-B-C
THJ15-1/2-B-N
THJ15-1/2-S-C
THJ15-1/2-S-N
THJ15-3/8-B-C
THJ19-1/2-B-N
THJ19-1-B-C
THJ19-1-B-N
THJ19-3/4-B-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Conexión de tamaño de rosca Diámetro nominal
(φ)
ID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
R mecanizado de piezas de rosca
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidable 3041/4B8813.5Sealock
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidable 3043/8B8813.5Sealock
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] BsBM3/8B9915Tipo normal (sin procesamiento de sealock)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidable 3043/8B9915Tipo normal (sin procesamiento de sealock)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] BsBM1/2B121218Tipo normal (sin procesamiento de sealock)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidable 3041/2B121218Tipo normal (sin procesamiento de sealock)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidable 3043/8B121218Tipo normal (sin procesamiento de sealock)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] BsBM1/2B151522Sealock
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] BsBM1/2B151522Tipo normal (sin procesamiento de sealock)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidable 3041/2B151522Sealock
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidable 3041/2B151522Tipo normal (sin procesamiento de sealock)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] BsBM3/8B151522Sealock
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] BsBM1/2B191926Tipo normal (sin procesamiento de sealock)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] BsBM1B191926Sealock
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Latón] BsBM1B191926Tipo normal (sin procesamiento de sealock)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] BsBM3/4B191926Tipo normal (sin procesamiento de sealock)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua A Recto
Tipo de conexión de manguera Tuerca Tipos de conexión Rosca macho Tipos de tornillo de conexión R
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico