(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios antivibraciones esféricos de caucho sintético S Flex

Accesorios antivibraciones esféricos de caucho sintético S Flex
  • Descuento por volumen

· Fluido compatible: Agua
· Material de la pieza en contacto con líquidos: Caucho
· Tipo de ajuste: junta de goma
· Material de la pieza de conexión: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de pieza de conexión: Brida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-FLEX-10KFXSS-80AX150L

Número de Parte
S-FLEX-10KFXSS-80AX150L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua Tipos de partes de conexión Brida
Material de partes de contacto líquido Caucho Material de piezas de conexión Acero al carbón 1018 Diámetro nominal 3B(80A)
Excentricidad(mm) 5 Especificaciones Esfera de caucho sintético Tipo de brida JIS10K
Longitud L(mm) 150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-FLEX-10KFXSS-80AX150L de la serie Accesorios antivibraciones esféricos de caucho sintético S Flex.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico