(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

ATOMS CORPORATION FD-L Tipo de acoplamientos para reparaciones

ATOMS CORPORATION FD-L Tipo de acoplamientos para reparaciones
  • Descuento por volumen

· Escribe: Abrazadera de reparación
· Fluido compatible: Agua
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Material de sellado: EPDM
· Perno de apriete: Perno de cabeza hueca hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FD-L-15A-EPDM
FD-L-20A-EPDM
FD-L-25A-EPDM
FD-L-32A-EPDM
FD-L-40A-EPDM
FD-L-50A-EPDM
FD-L-80A-EPDM
FD-L-100A-EPDM
FD-L-125A-EPDM
FD-L-150A-EPDM
FD-L-200A-EPDM
FD-L-250A-EPDM
FD-L-300A-EPDM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable Diámetro Nominal (A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro6B(150A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro8B(200A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro10B(250A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duro12B(300A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Abrazadera para reparación Fluidos aplicables Agua Material de sellado de goma Caucho Sintético EPDM
Material del cuerpo Acero inoxidable Perno de apriete Tornillo de cabeza hueca hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico