(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

ATOMS CORPORATION CX Acoplamientos tipo para reparaciones

ATOMS CORPORATION CX Acoplamientos tipo para reparaciones
  • Descuento por volumen

· Escribe: Abrazadera de reparación
· Fluido compatible: Agua
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.6
· Material de sellado: EPDM

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CX-20A-EPDM
CX-25A-EPDM
CX-32A-EPDM
CX-40A-EPDM
CX-50A-EPDM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Nominal (A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Abrazadera para reparación Tubo aplicable Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable Fluidos aplicables Agua
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.6 Material de sellado de goma Caucho Sintético EPDM Material del cuerpo Acero inoxidable
Perno de apriete Tornillo de cabeza hueca hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico