(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

ATOMS CORPORATION FX tipo acoplamientos para conexiones

ATOMS CORPORATION FX tipo acoplamientos para conexiones
  • Descuento por volumen

· Escribe: Acoplamiento
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.0
· Perno de apriete: Perno de cabeza hueca hexagonal
· Solicitud: Drenaje de agua · fontanería de ventilación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FX-15A-EPDM
FX-15A-NBR
FX-20A-EPDM
FX-20A-NBR
FX-25A-EPDM
FX-25A-NBR
FX-32A-EPDM
FX-32A-NBR
FX-40A-EPDM
FX-40A-NBR
FX-50A-EPDM
FX-50A-NBR
FX-65A-EPDM
FX-65A-NBR
FX-80A-EPDM
FX-80A-NBR
FX-100A-EPDM
FX-100A-NBR
FX-125A-EPDM
FX-125A-NBR
FX-150A-EPDM
FX-150A-NBR
FX-200A-EPDM
FX-200A-NBR
FX-250A-EPDM
FX-250A-NBR
FX-300A-EPDM
FX-300A-NBR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable Fluidos aplicables Diámetro Nominal (A) Material de sellado de goma
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua1/2B(15A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas1/2B(15A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua3/4B(20A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas3/4B(20A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidableAgua1B(25A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidableAgua / Aceites y grasas1B(25A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidableAgua1 1/4B(32A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidableAgua / Aceites y grasas1 1/4B(32A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua1 1/2B(40A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas1 1/2B(40A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua2B(50A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas2B(50A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua2 1/2B(65A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas2 1/2B(65A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua3B(80A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas3B(80A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua4B(100A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas4B(100A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua5B(125A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas5B(125A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua6B(150A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas6B(150A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua8B(200A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas8B(200A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua10B(250A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas10B(250A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua12B(300A)Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas12B(300A)Caucho nitrilo NBR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Acoplamiento Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.0 Material del cuerpo Acero inoxidable
Perno de apriete Tornillo de cabeza hueca hexagonal Aplicación Drenaje de agua · Ventilación Fontanería

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico