(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Niple atornillado con diferentes diámetros

Niple atornillado con diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

· Material: 1025 acero al carbono
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, diámetro desigual
· Forma conectora: pezón doble
· Rosca de conexión tipo M1: R
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de niple reductor - roscado (acero especial Yamato), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRN-8X6A
SRN-10X8A
SRN-15X8A
SRN-15X10A
SRN-20X10A
SRN-20X15A
SRN-25X15A
SRN-25X20A
SRN-32X25A
SRN-40X25A
SRN-40X32A
SRN-50X32A
SRN-50X40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)19
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)1/4B(8A)23
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)23
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/8B(10A)29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)50
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)63

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico