(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de tornillo 90 ° codo

Tipo de tornillo 90 ° codo
  • Descuento por volumen

· Material: Acero al carbono 1025, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 L
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: 90-? Codo
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el codo de 90 grados - roscado (acero especial Yamato), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-S90L08
304-S90L10
304-S90L15
304-S90L20
304-S90L25
304-S90L32
304-S90L40
S25C-GALV-SL06
S25C-GALV-SL15
S25C-GALV-SL20
S25C-GALV-SL25
S25C-GALV-SL32
S25C-GALV-SL40
S25C-GALV-SL50
SL-8A
SL-10A
SL-15A
SL-20A
SL-25A
SL-32A
SL-40A
SL-50A
SL-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Dimensión B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)23
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)27
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)56
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)63
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1/8B(6A)23
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)34
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)76
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B(8A)23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)27
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)56
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)96

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico