(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida de tubería de 210 Kgf/Cm2 para presión de aceite SHF

Brida de tubería de 210 Kgf/Cm2 para presión de aceite SHF
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de tubería hidráulica de soldadura
· Estándar de brida: Brida estándar JIS
· Tipo brida de tubería hidráulica: SHF
· Especificación: Con junta tórica perno · tuerca

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SHF15
304-SHF20
304-SHF25
304-SHF32
304-SHF40
304-SHF50
SHF-10
SHF-15
SHF-20
SHF-25
SHF-32
SHF-40
SHF-50
SHF-65
SHF-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Diámetro nominal Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión d
(mm)
Dimensión f
(mm)
BOLTd4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Acero inoxidable 3041/2B(15A)634022163.5M10×55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3043/4B(20A)684522204.0M10×55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041B(25A)805328254.0M12×70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)90632831.56.0M12×70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)100703637.57.0M16×90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042B(50A)112803647.57.0M16×90
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero] Acero3/8B(10A)------
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero] Acero1/2B(15A)634022163.5M10×55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero3/4B(20A)684522204.0M10×55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero1B(25A)805328254.0M12×70
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero] Acero1 1/4B(32A)90632831.56.0M12×70
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero] Acero1 1/2B(40A)100703637.57.0M16×90
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero] Acero2B(50A)112803647.57.0M16×90
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero] Acero2 1/2B(65A)14010045609.5M20×115
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero] Acero3B(80A)155112457111.0M20×115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Soldadura de brida de tubería hidráulica Estándar de brida Brida estándar JIS Tipo de brida de tubería hidráulica SHF
Tratamiento de superficies Ninguno Especificaciones Con perno de junta tórica · Tuerca

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico