(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de tubo de 210 Kgf/Cm2 SSA para hidráulica

Brida de tubo de 210 Kgf/Cm2 SSA para hidráulica
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de tubería hidráulica de soldadura
· Estándar de brida: Brida estándar JIS
· Tipo brida de tubería hidráulica: SSA

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SSA15
304-SSA20
304-SSA25
304-SSA32
304-SSA40
304-SSA50
SSA-20A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Diámetro nominal Especificaciones Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión d
(mm)
Dimensión f
(mm)
BOLTd4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno543622163.5M10×45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno584022204.0M10×45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041B(25A)Ninguno684828254.0M12×55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)Ninguno76562831.56.0M12×55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)Ninguno92653637.57.0M16×70
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Acero inoxidable 3042B(50A)Ninguno100733647.57.0M16×70
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero] Acero3/4B(20A)Con junta tórica584022204.0M10×45

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Soldadura de brida de tubería hidráulica Estándar de brida Brida estándar JIS Tipo de brida de tubería hidráulica SSA
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico