(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de tubo de 210 Kgf/Cm2 SHA para hidráulica

Brida de tubo de 210 Kgf/Cm2 SHA para hidráulica
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de tubería hidráulica de soldadura
· Estándar de brida: Brida estándar JIS
· Tipo brida de tubería hidráulica: SHA
· Especificación: Con junta tórica

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

304-SHA50

Número de Parte
304-SHA50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Soldadura de brida de tubería hidráulica Estándar de brida Brida estándar JIS Tipo de brida de tubería hidráulica SHA
Material Acero inoxidable 304 Diámetro nominal 2B(50A) Tratamiento de superficies Ninguno
Especificaciones Con junta tórica Dimensión A(mm) 112 Dimensión B(mm) 80
Dimensión C(mm) 36 Dimensión d(mm) 47.5 Dimensión f(mm) 7.0
BOLTd4 M16×90

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 304-SHA50 de la serie Brida de tubo de 210 Kgf/Cm2 SHA para hidráulica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico