(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertar forma de soldadura / codo de 90 ° atornillado (Números de pieza)

Insertar forma de soldadura / codo de 90 ° atornillado
  • Descuento por volumen

· Escribe: Soldadura por enchufe y tipo tornillo
· Espesor nominal: SCH80
· Fluido compatible: No especificado por el fabricante
· Forma adecuada: Codos
· Tipo de tornillo: PT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SWLS-08PTX08
304-SWLS-25PTX25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Dimensión D
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión A
(mm)
Medida del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/4B(8A)9.410.514.31/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1B(25A)27.21634.51B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soldadura de enchufe y tipo de tornillo Forma de ajuste Codo Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Tipo tornillo PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico