(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertar forma de soldadura codo de 90 °

Insertar forma de soldadura codo de 90 °
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura de tapón
· Fluido compatible: No especificado por el fabricante
· Forma adecuada: Codos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SWL-25
SWL-15A-SCH80
SWL-20A-SCH80
SWL-25A-SCH80
SWL-40A-SCH80
SWL-65A-SCH80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Espesor nominal Diámetro nominal Dimensión D
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-1B(25A)27.21634.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801/2B(15A)16.11322.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH803/4B(20A)21.41427.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801B(25A)27.21634.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801 1/2B(40A)41.21949.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH802 1/2B(65A)65.92677.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Codo Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico