(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Material de uso general con las propiedades del caucho natural. Generalmente se usa para aplicaciones a prueba de vibraciones, materiales para el cuidado de la salud, materiales de sellado, antideslizante (medidas de seguridad), etc. · Incluye cinta adhesiva para una fácil instalación.
· Clasificación: almohadilla absorbente
· Material: almohadilla absorbente de caucho natural / Adhesivo, cinta: incluida / Grosor: 5 mm
· Longitud: 300 mm.
· De color negro
· Cantidad por paquete: 1 PC
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KSNR-306T
Clasificación | Esponja | Adhesivo / Cinta incluida o no | Presencia | Espesor(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)(mm) | 300 | Longitud(mm) | 300 | Material | Esponja de goma natural |
Color | Negro | 1P Cantidad(piezas) | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KSNR-306T de la serie Almohadilla absorbente NR (con cinta), 5 mm de grosor.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente