(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Goma GR (Natural), Rollo, Negro

Goma GR (Natural), Rollo, Negro
  • Descuento por volumen

Material de goma de uso general. Resistente a la abrasión, alta elasticidad y económico. Fácil de cortar: utilizable para una variedad de aplicaciones en varios lugares.
· Ejemplos de uso: materiales de sellado, aplicaciones sanitarias antideslizantes / in situ, etc.
· Clasificación: caucho
· Material: caucho natural (NR)
· Longitud: 1,000 mm
· De color negro
· Cantidad por paquete: 1 PC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GR2-51
GR3-51
GR3-1000
GR5-51
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Adhesivo / Cinta incluida o no Espesor
(mm)
Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)
(mm)
Longitud
(mm)
Masa
(kg)
Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2501000---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3501000---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[sin adhesivo] Ninguno310005000234977720013602473-9345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5501000---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Caucho Material Caucho natural (NR) Color Negro
1P Cantidad(piezas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico