(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa de goma Uniholiday GR (natural)

Placa de goma Uniholiday GR (natural)
  • Descuento por volumen

Material de goma para todo uso con elasticidad, resistencia a la abrasión y otras propiedades mecánicas deseables.
[Caracteristicas]
· Lámina de caucho natural (NR) con resistencia a la abrasión y buena elasticidad.
· Bajo costo de uso en diversas aplicaciones.
[Aplicaciones]
· Alfombrillas antivibraciones, material de embalaje, láminas de goma antideslizantes.
· Para insonorización, antivibración, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GR3-30

Número de Parte
GR3-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Caucho Espesor(mm) 3 Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)(mm) 300
Longitud(mm) 300 Material Caucho natural (NR) Color Negro
1P Cantidad(piezas) 1 Especificaciones Tipo cuadrado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GR3-30 de la serie Placa de goma Uniholiday GR (natural).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico