(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Férula de montaje de doble virola de acero inoxidable SUS316

Férula de montaje de doble virola de acero inoxidable SUS316
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tipo de férula doble soporta un tubo con dos férulas, una férula delantera y una férula trasera, y su estructura retiene una alta estanqueidad en un amplio rango, desde alta presión hasta vacío.
· El producto es compatible con tubos y tuberías de varios estándares: los tamaños de milímetros compatibles incluyen ø2 mm - ø25 mm, mientras que los tamaños de pulgadas compatibles incluyen ø1/16inch - ø1inch, y los tamaños de tubería de acero compatibles son 6 A - 15 A.
· El material utilizado es SUS316.
· La presión máxima de operación es de 25.5 MPa.
· El rango de temperatura de funcionamiento es -196 - 360°C (tenga en cuenta que este rango varía según el tipo de tubo utilizado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRW-4C
SRW-6C
SRW-6M
SRW-8C
SRW-8M
SRW-10M
SRW-12M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD T (T1)
(φ)
Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35Para tuberías en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52Para tuberías en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6Para tuberías en milímetros.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.7Para tuberías en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8Para tuberías en milímetros.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para tuberías en milímetros.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Para tuberías en milímetros.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 25.5 Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::360

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico