(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El tipo de férula doble soporta un tubo con dos férulas, una férula delantera y una férula trasera, y su estructura retiene una alta estanqueidad en un amplio rango, desde alta presión hasta vacío.
· El producto es compatible con tubos y tuberías de varios estándares: los tamaños de milímetros compatibles incluyen ø2 mm - ø25 mm, mientras que los tamaños de pulgadas compatibles incluyen ø1/16inch - ø1inch, y los tamaños de tubería de acero compatibles son 6 A - 15 A.
· El material utilizado es SUS316.
· La presión máxima de operación es de 25.5 MPa.
· El rango de temperatura de funcionamiento es -196 - 360°C (tenga en cuenta que este rango varía según el tipo de tubo utilizado)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SFW-4C-0 |
SFW-6C-0 |
SFW-6M-0 |
SFW-8C-0 |
SFW-8M-0 |
SFW-10M-0 |
SFW-12M-0 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 25.5 | Tipo de conección | Pipe⇔Pipe, mismos diámetros | Tipo de conexión: tubo de igual diámetro | Unión |
Material del tubo | Acero inoxidable / Resina | Tratamiento de superficies | Ninguno | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -196::360 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente