(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SUS316 Conector hembra de doble virola de acero inoxidable (tipo de rosca recta)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPW-6M-2GC
SPW-6M-4GC
SPW-6M-6GC
SPW-6M-8GC
SPW-8M-2GC
SPW-8M-4GC
SPW-8M-6GC
SPW-8M-8GC
SPW-10M-4GC
SPW-10M-6GC
SPW-10M-8GC
SPW-12M-4GC
SPW-12M-6GC
SPW-12M-8GC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD T (T1)
(φ)
Tornillo de conexión tamaño R
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

61/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

63/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

83/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

123/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 25.5 Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Conectores hembra
Material del tubo Acero inoxidable / Resina Tipo de rosca de conexión G Tratamiento de superficies Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::360 Aplicación Para tuberías en milímetros.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico