(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillo central con una cruz de alambre serie VP

Anillo central con una cruz de alambre serie VP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Anillo central con una cruz de alambre serie VP
  • Anillo central con una cruz de alambre serie VP
  • Descuento por volumen

Muchos productos confiables de Irie Koken están disponibles en Misumi VONA.

[Caracteristicas]
· No necesita pernos ni tuercas. Esto se puede conectar y quitar fácilmente insertando la parte cónica interna del acoplamiento en la parte cónica de la brida y girando el tornillo de mariposa.
· Se puede utilizar una temperatura de calentamiento de hasta 150 ° C.
· El volumen de fuga He es 1 × 10⁹ - 9 Pa-m3 / s.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VP2063-M

Número de Parte
VP2063-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Anillos Centrales Con Malla Tamaño de brida aplicable (nominal) 63.0
Material del anillo central (o anillo interno) Acero inoxidable 304 Material del anillo exterior Sin anillo exterior

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP2063-M de la serie Anillo central con una cruz de alambre serie VP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico