(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie VP, anillo central

Serie VP, anillo central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Serie VP, anillo central
  • Serie VP, anillo central
  • Serie VP, anillo central
  • Descuento por volumen

Muchos productos confiables de Irie Koken están disponibles en Misumi VONA.

[Caracteristicas]
- IKC es un accesorio de tubería basado en ISO para bridas NW-KF. Se proporcionan la serie VP (10 tamaños) para tuberías de vacío y la serie hp (8 tamaños) para tuberías de alta presión.
- No necesita tornillos ni tuercas. Simplemente inserte el cono interno del acoplamiento en el cono de la brida y gire el tornillo de mariposa para insertar o extraer.
- Se puede calentar hasta 150 ° C.
- El volumen de fuga es 1 × 10 -9 Pa • m 3 / so menos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VP2010
VP2016
VP2025
VP2040
VP2050
VP2063
VP2080
VP2100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de brida aplicable (nominal)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.0
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

63.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

80.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Anillos Centrales Material del anillo central (o anillo interno) Acero inoxidable 304
Material del anillo exterior Sin anillo exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico