(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento VP One Touch One (Números de pieza)

Acoplamiento VP One Touch One

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Acoplamiento VP One Touch One
  • Descuento por volumen

Muchos productos confiables de Irie Koken disponibles en Misumi VONA.

[Características]
· Con el IKC, la serie VP (10 tamaños) (para tuberías de vacío) y la serie HP (8 tamaños) (para tuberías de alta presión) están disponibles de serie como accesorios para tuberías (norma ISO, NW-FK).
· No se necesitan tornillos ni tuercas. Esto se puede colocar y quitar fácilmente simplemente insertando la parte cónica interna del acoplamiento en la parte cónica de la brida y girando el tornillo de mariposa.
· Se puede utilizar una temperatura de calentamiento de hasta 150°C.
La cantidad de fuga es de 1 × 10⁻⁹ pa·m³/so menos.

PDF

 
Número de Parte
VP1016N
VP1025N
VP1040N
VP1050N
VP1080
VP1100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de abrazadera Tamaño de brida aplicable (nominal)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Estándar25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Estándar40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar50.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cadenas80.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cadenas100.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Material de la abrazadera Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico