(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fuelle de forma estándar PF con tubo final (Números de pieza)

Fuelle de forma estándar PF con tubo final
  • Descuento por volumen

Muchos productos confiables de Irie Koken están disponibles en Misumi VONA.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PF10
PF16
PF25
PF40
PF50
PF63
PF80
PF100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
L Rango de operación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1912.967~73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2316.166~74
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3322.987~103
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5843.690~120
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6550.1110~140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9276.3108~142
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10990.1120~160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125106.5130~170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Parte de conexión Tubo final Tipos Fuelle Fluido Aplicable Aire
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::250 Material de brida Acero inoxidable 316 Material de fuelle Acero inoxidable 316 L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico