(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fuelle de forma estándar KF con brida ISO KF

Fuelle de forma estándar KF con brida ISO KF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Fuelle de forma estándar KF con brida ISO KF
  • Fuelle de forma estándar KF con brida ISO KF
  • Fuelle de forma estándar KF con brida ISO KF
  • Fuelle de forma estándar KF con brida ISO KF
  • Descuento por volumen

Muchos productos confiables de Irie Koken están disponibles en Misumi VONA.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KF10
KF16
KF25
KF40
KF50
KF63
KF80
KF100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
L Rango de operación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1912.987~93
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2316.186~94
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3322.996~111
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5843.6100~130
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6550.1110~140
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

9276.3108~142
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10990.1130~170
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125106.5130~170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Parte de conexión Brida KF Tipos Fuelle Fluido Aplicable Aire
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::250 Forma de brida Fijo - Rotación Material de brida Acero inoxidable 316
Material de fuelle Acero inoxidable 316 L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico