(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fuelle de forma estándar IF

Fuelle de forma estándar IF
  • Descuento por volumen

Muchos productos confiables de Irie Koken están disponibles en Misumi VONA.

[Caracteristicas]
- Más preciso que el método de perfilado.
- Previene variaciones en el estrés.
- Proporciona calidad uniforme en la producción en masa.
- Barato.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
IF20
IF25
IF40
IF50
IF80
IF100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
L Rango de operación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3322.954~64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4028.657~70
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5843.674~100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6550.185~118
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

9577.689~124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125106.588~124

Cargando…

  1. 1

Información básica

Parte de conexión Brida JIS Tipos Fuelle Fluido Aplicable Aire
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::250 Forma de brida Ambos extremos fijos Material de brida Acero inoxidable 304
Material de fuelle Acero inoxidable 316 L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico