(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NW/VG estándar, pezón de conversión

NW/VG estándar, pezón de conversión
  • Descuento por volumen

Numerosos productos Cosmotec están disponibles, lo que ayuda a crear una industria de fabricación estable y confiable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW16/VG25NI
NW16/VG40NI
NW25/VG20NI
NW25/VG25NI
NW25/VG40NI
NW25/VG50NI
NW40/VG20NI
NW40/VG25NI
NW40/VG40NI
NW40/VG50NI
NW50/VG50NI
NW50/VG80NI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Tamaño de brida Diámetro pequeño o diámetro de destino de conversión Tubo OD C
(mm)
I.D. D
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

NW(KF)16VG25201654
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

NW(KF)16VG40201655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25VG2027.22454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25VG2527.22454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25VG4027.22455
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NW(KF)25VG5027.22455
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

NW(KF)40VG2027.22354
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)40VG253428.454
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NW(KF)40VG4042.73955
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)40VG5042.73955
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)50VG5060.55555
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

NW(KF)50VG8060.55556

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Pezón Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico