(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida perforada estándar JIS (VG)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VG10B10A
VG20B20A
VG25B25A
VG40B40A
VG50B50A
VG65B65A
VG80B80A
VG100B100A
VG125B125A
VG150B150A
VG250B250A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Brida Tamaño de la tubería de conexión
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10.010A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20.020A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25.025A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40.040A
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

50.050A
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

65.065A
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

80.080A
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

100.0100A
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

125.0125A
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

150.0150A
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

250.0250A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Forma de brida Estándar Tipo de brida VG
Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico