(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida en blanco estándar JIS VF

Brida en blanco estándar JIS VF
  • Descuento por volumen

Elija entre una amplia gama de accesorios. Accesorios Cosmotec disponibles en MISUMI-VONA.

[Caracteristicas]
· Un método para asegurar sellos herméticos a través del apriete de pernos desde el exterior. Utiliza juntas tóricas de elastómero e inserta dos tipos de bridas JIS enfrentadas (bridas sin ranura y bridas VG).
· Estandarizado de VF/VG10 a VF/VG300.
· Brida en blanco y brida con un orificio para conexión de tubería estándar están disponibles para cada una.
· VF (sin ranura) para conexiones de tuberías cara a cara y VG (tiene ranura) en ambas bridas laterales disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VF25BK

Número de Parte
VF25BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Forma de brida Blanco Tipo de brida VF
Material Acero inoxidable 304 Brida 25.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VF25BK de la serie Brida en blanco estándar JIS VF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico