(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos - anillo exterior en forma de GS, una hilera

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos - anillo exterior en forma de GS, una hilera
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Tamaño estándar: Serie métrica
· Dirección de carga: Radial
· Forma de anillo de canalización: rodillo cilíndrico
· Número de filas de anillos de rodadura: Pista única

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GS81206
GS81207
GS81209
GS81210
GS81211
GS81212
GS81213
GS81214
GS81215
GS81216
GS81217
GS81218
GS81220
GS81222
GS81224
GS81228
GS89309
GS89314
GS89318
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
Frecuencia de revolución
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-30524.25530001290006000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-35625.25545001390004900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-45735.5820002220004100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50786.5850002380003800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-559071210003400003300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-60957.51260003650003100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-6510081300003850002900
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-7010581340004100002700
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-7511081380004350002600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-801158.51430004600002500
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-851259.51690005500002300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-9013510.52130006800002100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-10015011.52430007950001900
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1011016011.52580008850001800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10120170122640009300001700
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1014020013.537000012800001400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1045858.251020003450003600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1070125122050007900002400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109015513.528900011600001900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones / Medio ambiente Estándar
Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Plano Tipo de retenedor Ninguno
Lubricante Ninguno Símbolo de espacio interno Ninguno Símbolo de formato Ninguno
Símbolo del titular Ninguno Especificaciones Estándar Sello, escudo Ninguno
Símbolo de forma de anillo de rodamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico